Dispositivo centrico di serraggio per sistemi di serraggio a punto zero acciaio da cementazione rettificato 41102-125315
- Azionamento meccanico
- Automatizzabile: Supporto per sistemi di movimentazione
- Flessibile nel fissaggio
- Compatibili con sistemi di serraggio a punto zero
Sales unit
2.030,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centric-vice
Version 1
for zero-point clamping system
Version 2
hardened
Main
material
mild steel
Main
colour
ground
B=Width
125
L=Length
315
H
62h7
H1
17
L1
6-188
L2
94-276
L3
66
SW
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Versione
Corpo base e alloggiamento ganasce temprato e rettificato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Consegna con manovella esagonale.
Si prega di ordinare separatamente le griffe.
Si prega di ordinare separatamente le griffe.
Nota
Tenditore centrico azionato meccanicamente.
Automatizzabile: provvisto di scanalatura per sistemi di movimentazione.
Flessibile nel fissaggio: adatta per sistemi di serraggio a punto zero, montaggio sulla tavola della macchina o con una piastra di base sul proprio sistema.
Precisione di centraggio: +/- 0,02 mm.
Si raccomanda l'uso di una chiave dinamometrica per raggiungere una forza di serraggio controllata.
Automatizzabile: provvisto di scanalatura per sistemi di movimentazione.
Flessibile nel fissaggio: adatta per sistemi di serraggio a punto zero, montaggio sulla tavola della macchina o con una piastra di base sul proprio sistema.
Precisione di centraggio: +/- 0,02 mm.
Si raccomanda l'uso di una chiave dinamometrica per raggiungere una forza di serraggio controllata.
Caratteristiche
- Cursore e dado del mozzo in un unico pezzo
- Scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- Buon deflusso di trucioli e refrigerante
- Scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- Buon deflusso di trucioli e refrigerante
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.