{"product":{"productId":"agid.17860","price":767.05,"name":"Ganascia di supporto a gradino per lavorazione a 5 assi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganascia a gradini temprata, superfici di serraggio rettificate.
Presa temprata.
Presa temprata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganascia a gradini temprata, superfici di serraggio rettificate.
Presa temprata.
Presa temprata.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ganasce di supporto a gradini alte, in coppia, con due inserti di presa e tre mandrini di serraggio di lunghezza diversa.
Nota
Il pezzo da lavorare viene prima serrato con il mandrino di centraggio inferiore e poi serrato nuovamente con il mandrino di serraggio superiore.
Dotazione di base:
Per una larghezza di griffa di 80 mm.
Fornitura di ganascia di supporto a gradini alta, in coppia, con 2 inserti di presa e 3 mandrini di serraggio di lunghezza diversa.
1. lunghezza 80 mm campo di serraggio 6 mm - 35 mm.
2. lunghezza 140 mm campo di serraggio 6 mm - 95 mm.
3. lunghezza 200 mm campo di serraggio 6 mm - 155 mm.
Per larghezza ganasce 125 mm.
Fornitura con una coppia di ganasce di supporto a gradini alte, con 2 inserti di presa e 3 perni di serraggio di lunghezza diversa.
1. Lunghezza 110 mm campo di serraggio 6 mm - 60 mm.
2. Lunghezza 245 mm campo di serraggio 6 mm - 200 mm.
3. Lunghezza 315 mm campo di serraggio 6 mm - 270 mm.
Dotazione di base:
Per una larghezza di griffa di 80 mm.
Fornitura di ganascia di supporto a gradini alta, in coppia, con 2 inserti di presa e 3 mandrini di serraggio di lunghezza diversa.
1. lunghezza 80 mm campo di serraggio 6 mm - 35 mm.
2. lunghezza 140 mm campo di serraggio 6 mm - 95 mm.
3. lunghezza 200 mm campo di serraggio 6 mm - 155 mm.
Per larghezza ganasce 125 mm.
Fornitura con una coppia di ganasce di supporto a gradini alte, con 2 inserti di presa e 3 perni di serraggio di lunghezza diversa.
1. Lunghezza 110 mm campo di serraggio 6 mm - 60 mm.
2. Lunghezza 245 mm campo di serraggio 6 mm - 200 mm.
3. Lunghezza 315 mm campo di serraggio 6 mm - 270 mm.
Vantaggi
Ideale per la lavorazione su 5 assi. Costruzione alta sulla tavola della macchina per dispositivi a 5 assi. Forza di serraggio direttamente sotto al pezzo da lavorare. Le ganasce di supporto sono integrabili in qualsiasi momento per le morse autocentranti di 80 mm e 125 mm. Il pezzo da lavorare viene prima bloccato con il mandrino di centraggio inferiore e poi serrato ulteriormente con il mandrino di serraggio superiore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.