IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia a V
Versione 1
per dispositivo centrico di serraggio
Versione 2
temprato
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
12,5
L=Lunghezza
81
Codice UNSPSC
31161508
D
5-25
H
25
H1
12,5
L1
38
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
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Le ganasce a V servono al serraggio di materiale rotondo, tubi, aste, profili ecc., con inserimento a V in direzione orizzontale e verticale.
Le ganasce a V vengono avvitate sulle ganasce di base di supporto.

Compatibili con: 41101 e 41102
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought