IT
Choose your Language
Denominazione
Guida di tensionamento
Versione 1
per sistema di bloccaggio mult
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
100
D=Foro
25
H=Altezza
72
L=Lunghezza
600
B1
58
B2
45
B3
86
B4
18
Codice UNSPSC
31162800
D1
16
D2
26
D3
16
D4
17,5
D5
11
D6
M8
D7
M6
H1
14
H2
30
H3
15
H4
15
H5
22
L1
96
L10
50
L2
200
L3
288
L4
400
L5
500
L7
2,5
L8
0,85
L9
100
adatti per larghezza di sistema
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite:
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Fori di alloggiamento Ø25H6 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 100 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16H6 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.
Dati tecnici
-
Utilizzo
È possibile montare più guide di serraggio di lunghezza diversa in successione o una accanto all'altra. La dentatura consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Vantaggi
Universale, flessibile e modulabile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È possibile anche serrare componenti di grandi dimensioni su più guide di serraggio una accanto all'altra.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche