{"product":{"productId":"agid.27830","price":33.91,"name":"GANASCIA SUPERIORE F.FESTBACKEEIN/DOPPELSEIT, CON SOVRAMETALLO SB=50,L=17, ACCIAIO DA BONIFICA LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Ganascia superiore
per ganascia fissa unilaterale, bilaterale
acciaio da bonifica
grezzo
- Per la lavorazione di un contorno pezzo
- Possibilità di trattamento termico dopo la lavorazione
- Compatibile con sistema di serraggio multiplo
Unità di vendita
33,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia superiore
Versione 1
per ganascia fissa unilaterale, bilaterale
Versione 2
con sovrametallo
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
50
H=Altezza
25
L=Lunghezza
17
B1
30
B2
5
D1
per vite
DIN 912
M5
adatti per
larghezza di sistema
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
Unknown
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
trattato termicamente (HRC32).
Nota
Ganasce di supporto con sovrametallo fisse DS e ES per lavorazioni dedicate e su specifica del cliente.
Utilizzo
Le ganasce di supporto vengono avvitate sulle battute fisse ES e DS.
Vantaggi
Le ganasce di supporto trattate possono essere riutilizzate per serie successive.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.