Stazione di stampaggio SOLIDStamp acciaio 41219-35545
Unità di vendita
4.301,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Stazione di stampaggio
Versione 1
SOLIDStamp
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro del perno
355
L=Lunghezza
45
Apertura massima di stampaggio
355
Codice UNSPSC
27121500
per materiali fino a (HRC)
45
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
La tecnologia di stampaggio viene utilizzata per preparare i pezzi (fino a 45 HRC) all'esterno della macchina utensile con un profilo definito per il serraggio nella morsa di centraggio SOLIDGrip. Il serraggio nel dispositivo di serraggio avviene pertanto ad accoppiamento geometrico! Questo processo garantisce forze di tenuta elevatissime, accessibilità ottimale, risparmio di materiale e massima sicurezza di processo. La profondità di stampaggio ottimale è raggiunta quando il profilo mostrato sopra appare sul pezzo da lavorare dopo l'operazione di stampaggio. Il pezzo può quindi essere serrato nella morsa SOLIDGrip senza ulteriori preparazioni.
Materiale
Acciaio.
Nota
Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni dettagliate sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
Contiene le avvertenze di sicurezza che garantiscono un utilizzo sicuro della stazione di stampaggio SOLIDStamp. In questa documentazione sono riportate anche informazioni sulla dotazione di fornitura e sulla risoluzione dei problemi.
Oltre alle avvertenze di sicurezza, le istruzioni per l'uso comprendono
- una descrizione generale del prodotto.
- indicazioni per l'installazione della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- le istruzioni per il funzionamento e l'uso della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- istruzioni per la manutenzione e la cura.
- le istruzioni per la ricerca e la risoluzione dei guasti.
- Dati tecnici.
La documentazione tecnica comprende anche i seguenti documenti:
- istruzioni per la pompa idro-pneumatica.
- un elenco integrato di parti di ricambio.
Contiene le avvertenze di sicurezza che garantiscono un utilizzo sicuro della stazione di stampaggio SOLIDStamp. In questa documentazione sono riportate anche informazioni sulla dotazione di fornitura e sulla risoluzione dei problemi.
Oltre alle avvertenze di sicurezza, le istruzioni per l'uso comprendono
- una descrizione generale del prodotto.
- indicazioni per l'installazione della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- le istruzioni per il funzionamento e l'uso della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- istruzioni per la manutenzione e la cura.
- le istruzioni per la ricerca e la risoluzione dei guasti.
- Dati tecnici.
La documentazione tecnica comprende anche i seguenti documenti:
- istruzioni per la pompa idro-pneumatica.
- un elenco integrato di parti di ricambio.
Fornitura
Morsa di stampaggio, ganasce di stampaggio, calibri di controllo, moltiplicatore di pressione idro-pneumatico, finecorsa pezzo graduato.
Accessory
41220 Ganasce di stampaggio SOLIDStamp.
41221 Dispositivo di marcatura centrale SOLIDStamp.
41222 Calibri di controllo per l'usura delle ganasce SOLIDStamp.
41221 Dispositivo di marcatura centrale SOLIDStamp.
41222 Calibri di controllo per l'usura delle ganasce SOLIDStamp.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.