Stazione di stampaggio SOLIDStamp acciaio 41219-35535
Sales unit
3.973,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Stazione di stampaggio
Versione 1
SOLIDStamp
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro del perno
355
L=Lunghezza
35
Apertura massima di stampaggio
355
Codice UNSPSC
27121500
per materiali fino a (HRC)
35
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
Description
Descrizione del prodotto
La tecnologia di stampaggio viene utilizzata per preparare i pezzi (fino a 45 HRC) all'esterno della macchina utensile con un profilo definito per il serraggio nella morsa di centraggio SOLIDGrip. Il serraggio nel dispositivo di serraggio avviene pertanto ad accoppiamento geometrico! Questo processo garantisce forze di tenuta elevatissime, accessibilità ottimale, risparmio di materiale e massima sicurezza di processo. La profondità di stampaggio ottimale è raggiunta quando il profilo mostrato sopra appare sul pezzo da lavorare dopo l'operazione di stampaggio. Il pezzo può quindi essere serrato nella morsa SOLIDGrip senza ulteriori preparazioni.
Materiale
Acciaio.
Nota
Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni dettagliate sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
Contiene le avvertenze di sicurezza che garantiscono un utilizzo sicuro della stazione di stampaggio SOLIDStamp. In questa documentazione sono riportate anche informazioni sulla dotazione di fornitura e sulla risoluzione dei problemi.
Oltre alle avvertenze di sicurezza, le istruzioni per l'uso comprendono
- una descrizione generale del prodotto.
- indicazioni per l'installazione della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- le istruzioni per il funzionamento e l'uso della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- istruzioni per la manutenzione e la cura.
- le istruzioni per la ricerca e la risoluzione dei guasti.
- Dati tecnici.
La documentazione tecnica comprende anche i seguenti documenti:
- istruzioni per la pompa idro-pneumatica.
- un elenco integrato di parti di ricambio.
Contiene le avvertenze di sicurezza che garantiscono un utilizzo sicuro della stazione di stampaggio SOLIDStamp. In questa documentazione sono riportate anche informazioni sulla dotazione di fornitura e sulla risoluzione dei problemi.
Oltre alle avvertenze di sicurezza, le istruzioni per l'uso comprendono
- una descrizione generale del prodotto.
- indicazioni per l'installazione della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- le istruzioni per il funzionamento e l'uso della stazione di stampaggio SOLIDStamp.
- istruzioni per la manutenzione e la cura.
- le istruzioni per la ricerca e la risoluzione dei guasti.
- Dati tecnici.
La documentazione tecnica comprende anche i seguenti documenti:
- istruzioni per la pompa idro-pneumatica.
- un elenco integrato di parti di ricambio.
Fornitura
Morsa di stampaggio, ganasce di stampaggio, calibri di controllo, moltiplicatore di pressione idro-pneumatico, finecorsa pezzo graduato.
Accessory
41220 Ganasce di stampaggio SOLIDStamp.
41221 Dispositivo di marcatura centrale SOLIDStamp.
41222 Calibri di controllo per l'usura delle ganasce SOLIDStamp.
41221 Dispositivo di marcatura centrale SOLIDStamp.
41222 Calibri di controllo per l'usura delle ganasce SOLIDStamp.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.