IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip per il serraggio ad accoppiamento geometrico dei pezzi. Il serraggio con accoppiamento geometrico offre numerosi vantaggi rispetto alle situazioni di serraggio per attrito o per forza. Grazie al pre-stampaggio esterno dei pezzi grezzi, effettuato all'esterno della morsa di centraggio, non è necessario generare forze elevate nel dispositivo di serraggio stesso. Tutte le operazioni che richiedono forze elevate vengono quindi trasferite dal dispositivo di serraggio alla stazione di stampaggio, rendendo superflui amplificatori di forza o dispositivi analoghi nella morsa di centraggio. Ciò consente di progettare le morse di centraggio a 5 assi SOLIDGrip in modo estremamente compatto e con contorno di disturbo minimo. L'azionamento puramente meccanico è al tempo stesso semplice ed efficace, poiché grazie al serraggio con accoppiamento geometrico sono sufficienti forze di serraggio minime, con forze di tenuta comunque elevatissime.

La geometria è stata determinata dalla funzione per generare il massimo beneficio nella pratica. I criteri prioritari sono accessibilità, maneggevolezza e flessibilità.

Le morse di centraggio a 5 assi SOLIDGrip possono essere utilizzate, con le varie opzioni di accessori, per un'ampia gamma di operazioni di serraggio, oltre al serraggio di pezzi grezzi.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Utilizzare sempre una chiave dinamometrica per il serraggio delle morse.
È necessario rispettare la coppia massima di serraggio della rispettiva morsa.
Utilizzo
- Adatto per SOLIDPoint 52.
- Serraggio con tecnologia di stampaggio o superfici lisce.
- Ganasce utilizzabili su entrambi i lati.
Vantaggi
- Ganasce SOLIDGrip con fori filettati.
- Protezione dalla corrosione mediante ossidazione superficiale.
- Scanalatura di presa per una migliore manegevolezza e presa da parte di sistemi di automazione.
- Miglioramento del deflusso di trucioli e liquidi.
- Scanalatura per fissaggio e allineamento per il montaggio diretto.
- Scala di riferimento chiara.
- Rivestimento della vite resistente all'usura.
Fornitura
- 1 Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip con perno a punto zero.
Su richiesta
- Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
- Viti di ricambio SOLIDGrip.
Accessory
- SOLIDGrip 77 - Larghezza ganasce 46 mm Ganasce con dentatura di tenuta 41204.
- SOLIDGrip 77 - Larghezza ganasce 77 mm Ganasce con dentatura di tenuta / gradino di serraggio liscio 41205.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought