Jaw plates smooth SOLIDGrip 77 acciaio temprato 41205-772001
Sales unit
320,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Jaw plates smooth
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
77
Codice UNSPSC
31162800
H
13
H1
24
H2
27
L
36
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
Description
Descrizione del prodotto
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio, per la sostituzione.
La fornitura avviene a coppie.
La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio.
Accessory
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.