Jaw plates smooth SOLIDGrip 77 acciaio temprato 41205-770851
Unità di vendita
320,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Jaw plates smooth
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
77
Codice UNSPSC
31162800
H
13
H1
24
H2
27
L
26,5
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
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio, per la sostituzione.
La fornitura avviene a coppie.
La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio.
Accessory
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.