IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia con dentatura di tenuta
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
B
77
Codice UNSPSC
31162800
H
13
H1
24
H2
27
L
36
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
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio, per la sostituzione.

La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio.
Accessory
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche