Jaw plates smooth SOLIDGrip 125 acciaio temprato 41207-1253551
Unità di vendita
441,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Jaw plates smooth
Versione 1
SOLIDGrip 125
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
125
Codice UNSPSC
31162800
H
18
H1
29
H2
32
L
47
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
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio, per la sostituzione.
La fornitura avviene a coppie.
La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta o gradino di serraggio liscio.
Su richiesta
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.