Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX per il serraggio con accoppiamento geometrico dei pezzi. Il serraggio con accoppiamento geometrico offre numerosi vantaggi rispetto alle situazioni di serraggio per attrito o per forza.
La morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX è composta da due corpi base, un cuscinetto ganasce, una vite e due ganasce, selezionati in base al campo di serraggio richiesto.
Con l'utilizzo della morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX non è necessario alcun prestampaggio.
La fornitura avviene a coppie.
La morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX è composta da due corpi base, un cuscinetto ganasce, una vite e due ganasce, selezionati in base al campo di serraggio richiesto.
Con l'utilizzo della morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX non è necessario alcun prestampaggio.
La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip MAXX con dentatura di tenuta.
Accessory
- Corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20.
- Cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.