EN
Choose your language
Designation
Jaw plates
Version 1
SOLIDGrip MAXX
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B
125
Clamping force F (kN)
36
H
18
H1
29
H2
34
H3
91
L
72
Tightening torque Nm
180
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Descrizione del prodotto
Morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX per il serraggio con accoppiamento geometrico dei pezzi. Il serraggio con accoppiamento geometrico offre numerosi vantaggi rispetto alle situazioni di serraggio per attrito o per forza.

La morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX è composta da due corpi base, un cuscinetto ganasce, una vite e due ganasce, selezionati in base al campo di serraggio richiesto.

Con l'utilizzo della morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip MAXX non è necessario alcun prestampaggio.

La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip MAXX con dentatura di tenuta.
Accessory
- Corpo base SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Cuscinetto ganasce SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Mandrini SOLIDGrip MAXX 41207-20.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought