EN
Choose your language
Denominazione
Ganascia con dentatura di tenuta
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
B
46
Codice UNSPSC
31162800
H
13
H1
24
H2
27
L
36
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
Description

Descrizione del prodotto
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta, per la sostituzione.

La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta.
Su richiesta
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche