Ganascia con dentatura di tenuta SOLIDGrip 46 acciaio temprato 41203-46145
Unità di vendita
253,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia con dentatura di tenuta
Versione 1
SOLIDGrip 46
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
46
Codice UNSPSC
31162800
H
8
H1
17
H2
20
L
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
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta, per la sostituzione.
La fornitura avviene a coppie.
La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta.
Su richiesta
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.