IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta, per la sostituzione.

La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta.
Su richiesta
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought