Jaw plate with grip teeth SOLIDGrip 125 steel hardened 41206-77205
Sales unit
380,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw plate with grip teeth
Version 1
SOLIDGrip 125
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B
77
H
18
H1
29
H2
32
L
46
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrizione del prodotto
Ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta, per la sostituzione.
La fornitura avviene a coppie.
La fornitura avviene a coppie.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Nota
Si prega di tenere presente che le ganasce di ricambio devono sempre essere sostituite a coppie.
Fornitura
- 2 ganasce SOLIDGrip con dentatura di tenuta.
Su richiesta
Su richiesta, le superfici lisce delle ganasce possono essere rivestite in carburo di tungsteno. Questo aumenta la forza di tenuta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.