Ganascia centrale per serraggio doppio SOLIDGrip 77 acciaio temprato 41218-07727215
Sales unit
304,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Ganascia centrale per serraggio doppio
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
77
Codice UNSPSC
31162800
L
215
L1
27
L2
max.
85
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
Description
Descrizione del prodotto
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.