IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia centrale per serraggio doppio
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
B
77
Codice UNSPSC
31162800
L
175
L1
17
L2 max.
70
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
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought