EN
Choose your language
Designation
Centre jaw for double clamping
Version 1
SOLIDGrip 77
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B
77
L
135
L1
17
L2 max.
50
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought