Ganascia centrale per serraggio doppio SOLIDGrip 77 acciaio temprato 41218-07717100
Unità di vendita
274,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia centrale per serraggio doppio
Versione 1
SOLIDGrip 77
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
77
Codice UNSPSC
31162800
L
100
L1
17
L2
max.
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.