Ganascia centrale per serraggio doppio SOLIDGrip 125 acciaio temprato 41218-12527314
Sales unit
416,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centre jaw for double clamping
Version 1
SOLIDGrip 125
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B
125
L
314
L1
27
L2
max.
135
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrizione del prodotto
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.