Ganascia centrale per serraggio doppio SOLIDGrip 125 acciaio temprato 41218-12527264
Unità di vendita
404,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia centrale per serraggio doppio
Versione 1
SOLIDGrip 125
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
B
125
Codice UNSPSC
31162800
L
264
L1
27
L2
max.
110
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
Le ganasce centrali SOLIDGrip con mandrino possono essere utilizzate per serrare contemporaneamente 2 pezzi in una morsa di centraggio a 5 assi SOLIDGrip.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato.
Fornitura
- 1 ganascia centrale SOLIDGrip per serraggio doppio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.