IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra d'appogio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
B=Larghezza
90
D2=Foro calibrato
12H6
D=Foro calibrato
25H7
E=Distanza dei fori
52
G1=FILETTATURA
M12
G2=Filettatura
M8
H=Altezza
53
L=Lunghezza
400
Codice UNSPSC
27112100
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
150
L2
350
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le piastre d'appoggio hanno svariate possibilità di collegamento. Grazie alle scanalature adattabili sul lato inferiore è possibile allinearsi direttamente alla tavola della macchina mediante tasselli adattabili. Un fissaggio tramite fori modulari 12F7 è possibile anche per il passo di 50 mm. Sull'inserto laterale è possibile utilizzare staffe di serraggio o tensionatori separati. Analogamente, la piastra d'appoggio è adatta per tutti i sistemi di serraggio a punto zero con calibro di 52/96/200 mm.
Un'ulteriore possibilità di allineamento è rappresentata dal foro centrale integrato. In questo caso, la centratura avviene mediante perni centrali sulla tavola della macchina.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Su richiesta
altre dimensioni.
Uso
Adatto alle tavole con cave a T, elementi base con fori modulari e sistemi di serraggio a punto zero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought