{"product":{"productId":"agid.22810","price":3375.25,"name":"Morsa a 5 assi ganasce lisce"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Piastra d'appoggio e supporto del pezzo da lavorare temprati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
La morsa a 5 assi si contraddistingue per l'elevata stabilità, la flessibilità e la facilità di utilizzo. La morsa a 5 assi può essere utilizzato sia come staffa di fissaggio laterale o come tenditore di pezzo grezzo. In caso di utilizzo della funzione di bloccaggio discendente il pezzo da lavorare può essere teso con una precisione di ripetibilità di ±0,01 mm. Uno spessore del pezzo di lavorazione di 155/180 mm consente un'ottima accessibilità durante la lavorazione. L'apertura viene preimpostata tramite manovella, in modo tale da ridurre i tempi di allestimento. Inoltre, grazie alle geometrie chiuse e alla finitura antisporco correlata, il tempi di manutenzione e riparazione si riducono al minimo.
Materiale
Acciaio.
Versione
Piastra d'appoggio e supporto del pezzo da lavorare temprati.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Modalità di utilizzo
Regolazione rapida tramite manovella.
Vantaggi
Inserto come tenditore centrico con funzione di bloccaggio discendente o morsa.
Impostazione semplice e illimitata dell'apertura mediante manovella.
Altezza di serraggio ottimale per la lavorazione a 5 assi.
Svariate possibilità di collegamento alle tavole della macchina.
Impostazione semplice e illimitata dell'apertura mediante manovella.
Altezza di serraggio ottimale per la lavorazione a 5 assi.
Svariate possibilità di collegamento alle tavole della macchina.
Fornitura
In base alla lunghezza della piastra di base, vedere le istruzioni per l'uso.
Su richiesta
diversi pezzi di ricambio, aperture maggiori.
Uso
Adatto alle tavole con cave a T, sistemi di serraggio a fori modulari e a punto zero.
Lunghezza 282,84 mm per disposizione diagonale su sistema di bloccaggio a punto zero con punto 52/96/200 mm.
Lunghezza 282,84 mm per disposizione diagonale su sistema di bloccaggio a punto zero con punto 52/96/200 mm.
Tolleranze
Con profondità di serraggio >5 mm precisione di ripetibilità con funzione di bloccaggio ±0,01.
Accessory
Piastre di base 41405
Ganasce con pin 41410
Ganascia combi non trattata/pin 41410
Ganasce con sovrametallo 41320
Appoggi 41345
Alberi di prolunga 41355
Kit di serraggio per parti rotonde 41350
Set battute 41370
Bulloni di fissaggio 42208-140250516, 42208-240250516
Kit di staffe di serraggio 41375
Tasselli 03240-1814x20
Viti a spallamento 07533-12065
Viti a testa cilindrica 07160-12X60
Chiave dinamometrica 96662-01-01
Ganasce con pin 41410
Ganascia combi non trattata/pin 41410
Ganasce con sovrametallo 41320
Appoggi 41345
Alberi di prolunga 41355
Kit di serraggio per parti rotonde 41350
Set battute 41370
Bulloni di fissaggio 42208-140250516, 42208-240250516
Kit di staffe di serraggio 41375
Tasselli 03240-1814x20
Viti a spallamento 07533-12065
Viti a testa cilindrica 07160-12X60
Chiave dinamometrica 96662-01-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.