IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Forma A
41375-0012
Staffe di serraggio per M12, Vite a testa esagonale M12x55 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.

41375-0016
Staffe di serraggio per M16, Vite a testa esagonale M16x60 Classe di resistenza 12.9, Rondelle per pinza di serraggio.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought