Set di serraggio per pezzi cilindrici acciaio per utensili 41350-12535
- Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari
- Campo di serraggio da 20 a 320 mm
- Temprato
Sales unit
765,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Set di serraggio per pezzi cilindrici
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza ganascia
125
Campo di serraggio
min. - max.
20 mm - 320 mm
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio per utensili.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.