Set di serraggio per pezzi cilindrici acciaio per utensili 41350-09035
- Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari
- Campo di serraggio da 20 a 320 mm
- Temprato
Unità di vendita
649,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Set di serraggio per pezzi cilindrici
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza ganascia
90
Campo di serraggio
min. - max.
20 mm - 250 mm
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.