EN
Choose your language
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
con sovrametallo
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Colore Corpo base
brunito
B=Larghezza ganascia
125
S=Spessore
30
H
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
La fornitura avviene in pezzi singoli.
Nota
Le griffe con sovrametallo sono particolarmente adatte per la lavorazione di profili e di smussature specifiche.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought