EN
Choose your language
Designation
Pendulum jaw
Main material
mild steel
Component material
tool steel
B=Jaw width
125
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota
Le ganasce oscillanti vengono utilizzate per bloccare pezzi da lavorare obliqui.
Le ganasce delle morse oscillanti possono essere ruotate di ±4°.
Le ganasce oscillanti possono essere utilizzate anche come ganasce fisse.
Modello stabile con 2 viti di fissaggio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche