IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia oscillante
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Materiale Componente
acciaio per utensili
B=Larghezza ganascia
90
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione
Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota
Le ganasce oscillanti vengono utilizzate per bloccare pezzi da lavorare obliqui.
Le ganasce delle morse oscillanti possono essere ruotate di ±4°.
Le ganasce oscillanti possono essere utilizzate anche come ganasce fisse.
Modello stabile con 2 viti di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche