Ganascia per morsa con livello acciaio per utensili 41410-1252
- Per il serraggio di pezzi pre-lavorati e di pezzi da lavorare rettificati
- Per il serraggio di elementi grezzi
Unità di vendita
258,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
con livello
Versione 2
superfici di serraggio non trattate e pin
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza
125
H=Altezza
35
S=Spessore
13
Codice UNSPSC
27112100
Numero di
pin
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le ganasce combi vengono utilizzate per il serraggio e il bloccaggio dei pezzi senza pre-calibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc. e per il bloccaggio pull-down di superfici di pezzi lavorati e rettificati.
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Superficie di contatto in metallo duro.
Scala incisa a laser.
Pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Superficie di contatto in metallo duro.
Scala incisa a laser.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Uso
Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.
Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate
Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate
Nota disegno
1) Superficie di contatto in metallo duro
Accessory
Viti Torx M6x10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.