EN
Choose your language
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
con livello
Versione 2
superfici di serraggio non trattate e pin
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza
90
H=Altezza
35
S=Spessore
13
Codice UNSPSC
27112100
Numero di pin
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le ganasce combi vengono utilizzate per il serraggio e il bloccaggio dei pezzi senza pre-calibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc. e per il bloccaggio pull-down di superfici di pezzi lavorati e rettificati.
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Superficie di contatto in metallo duro.
Scala incisa a laser.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Uso
Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.
Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate
Nota disegno
1) Superficie di contatto in metallo duro
Accessory
Viti Torx M6x10
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought