Ganascia per morsa Finitura liscia acciaio per utensili 41410-0900
- Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate
- Nessun punto di pressione sulla superficie del pezzo in lavorazione
Unità di vendita
138,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza
90
H=Altezza
35
S=Spessore
8
Codice UNSPSC
27112100
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
Le ganasce lisce vengono utilizzate per il fissaggio laterale di superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate.
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato, non trattato.
Scala incisa a laser.
Superficie di contatto in metallo duro.
Scala incisa a laser.
Superficie di contatto in metallo duro.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Uso
Per superfici del pezzo in lavorazione pre-lavorate e rettificate.
Nota disegno
1) Superficie di contatto in metallo duro
Accessory
Viti Torx M6x10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.