IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
con pin
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
B=Larghezza
125
H=Altezza
35
S=Spessore
8,5
Codice UNSPSC
27112100
Numero di pin
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le ganasce con pin vengono utilizzate per il serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Scala incisa a laser.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Uso
Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.
Accessory
Viti Torx M6x10
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought