Ganascia per morsa con pin acciaio per utensili 41410-0901
- Serraggio ad accoppiamento geometrico
- Nessuna pre-calibratura esterna necessaria
Sales unit
197,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw plate
Version 1
with pins
Main
material
tool steel
B=Width
90
H=Height
35
S=Thickness
8,5
No. of
pins
6
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Le ganasce con pin vengono utilizzate per il serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.
Materiale
Acciaio.
Versione
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Scala incisa a laser.
pin di bloccaggio temprati, bruniti.
Scala incisa a laser.
Nota
Altre informazioni sui prodotti sono riportate nelle istruzioni di utilizzo.
Uso
Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura.
Accessory
Viti Torx M6x10
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.