Albero di prolunga acciaio da bonifica 41355-060
- Ampliamento del campo di serraggio
- Per la regolazione della larghezza di serraggio
- Alberi di prolunga combinabili tra loro a piacere
Unità di vendita
111,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero di prolunga
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
34
L1=Lunghezza
60
Campo di serraggio
prolunga di 60 mm
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.