Testa di serraggio per pezzi rotondi acciaio da bonifica 41055-135010
- Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari
- Diametro di serraggio da 30 a 200 mm
Sales unit
131,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw adapter for round workpieces
Main
material
QT steel
Suitable for
all 3-axis and 5-axis vices
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Testa di serraggio per pezzi rotondi in acciaio da bonifica.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Versione
Testa di serraggio per pezzi rotondi brunita.
Vite a testa cilindrica con classe di resistenza 10.9.
Vite a testa cilindrica con classe di resistenza 10.9.
Nota
Per il serraggio di pezzi circolari di diametro di 30–200 mm. Viene fissata direttamente sulla ganascia per morse standard o grezza.
Accessory
Puntalini di serraggio 41060
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.