{"product":{"productId":"agid.15280","price":963.7,"name":"PIASTRA CON CAVE A T ACCIAIO DABONIFICA NUTBREITE 14 / NUTABSTAND 63"},"currency":"EUR"}
Piastra con cave a T
acciaio da bonifica
- Piastra per il fissaggio delle morse di serraggio a 3 e 5 assi
- Superfici di appoggio rettificate
- Scanalature di adattamento per un allineamento semplice della piastra sulla tavola della macchina
Unità di vendita
963,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra con cave a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Versione
Larghezza cava 14 / distanza cave 63
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superficie di appoggio rettificata.
Superficie di appoggio rettificata.
Nota
Piastre con scanalature a T con scanalature di adattamento sul lato inferiore per la semplice regolazione della piastra sulla tavola.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.