Kit di fissaggio acciaio da bonifica 41085-1412
- Per l'allineamento e il fissaggio della morsa di serraggio a 3 e 5 assi
- Compatibile con tavole con cave a T con larghezza cave 14 e 18
Unità di vendita
139,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B
14
Versione
Larghezza cava 14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.