Ganascia con spinta verso il basso acciaio 41045-110008
- Funzione di spinta verso il basso grazie alla ganascia mobile
- Per il serraggio di pezzi pre-lavorati
- Compatibile per morsa di serraggio a 3 e 5 assi
Unità di vendita
578,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia con spinta verso il basso
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31162900
Compatibile con
tutte le morse 3 e 5 assi
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Ganasce con spinta verso il basso per il serraggio di pezzi pre-lavorati.
Idonee per tutti i tenditori a 3 e 5 assi.
Fornitura a coppie.
Idonee per tutti i tenditori a 3 e 5 assi.
Fornitura a coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.