IT
Choose your Language
Denominazione
Albero di prolunga
Versione 1
con dado di accoppiamento
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
L=Lunghezza
240
Campo di serraggio
prolunga di 240 mm
Codice UNSPSC
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Per ampliare la larghezza di serraggio.
Consegna con dado a risvolto. Gli alberi di estensione possono essere combinati a piacimento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought