IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Nota
Il montaggio dei rialzi di adattamento avviene tra la piastra base e la ganascia. L'altezza di serraggio con il tenditore a 3 assi può essere aumentata a 125 o 150 mm. L'altezza di serraggio con il tenditore a 5 assi può essere aumentata a 200, 225 o 250 mm.
Se si utilizzano rialzi di adattamento, ordinare i listelli d'appoggio 41030 corrispondenti.

In dotazione viti di fissaggio e perni cilindrici.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche