Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe con ganascia acciaio 41194-10-380
- Forma costruttiva piatta
- Per macchine di foratura e fresatrici
- Elevata precisione
- Utilizzo flessibile
Unità di vendita
2.463,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe
Versione 1
con ganascia
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
temprato
B=Larghezza
380
D=Diametro
260
H=Altezza
85
L=Lunghezza
310
SW=Apertura chiave
23
B1
310
B2
40
B3
274
B4
117
B5
31,2
B6
40,6
Campo di serraggio
Esterno
10-265
Campo di serraggio
Interno
90-265
Codice UNSPSC
27112100
Coppia
di serraggio
max. Nm
156
D1
100
Forza di serraggio
F
kN
25
G
per
vite a testa cilindrica
M16
H1
25
H2
56
H3
7
H4
15
H5
15
L1
22
L2
274
R
135
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I mandrini autocentranti fissi a 4 griffe sono particolarmente adatti per il bloccaggio di pezzi centrati su macchine di foratura e fresatura. Grazie alla disposizione flessibile delle ganasce in esecuzione dura o morbida, è possibile bloccare senza problemi pezzi di dimensioni e forme diverse dall'interno o dall'esterno.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superfici di appoggio del corpo base rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Nota
Osservare la numerazione quando si inseriscono le ganasce.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
Vantaggi
La precisione di ripetibilità per la morsa autocentrante è di 0,02 mm.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Fornitura
Chiavi di serraggio.
Nota disegno
1) Ganasce reversibili
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
Accessory
Ganascia per morsa in acciaio 41194-15, morbida
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.