IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe
Versione 1
con ganascia
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
temprato
B=Larghezza
250
D=Diametro
160
H=Altezza
65
L=Lunghezza
200
SW=Apertura chiave
17
B1
200
B2
28
B3
174
B4
82
B5
23
B6
27,9
Campo di serraggio Esterno
5-162
Campo di serraggio Interno
62-162
Codice UNSPSC
27112100
Coppia di serraggio max. Nm
93
D1
55
Forza di serraggio F kN
18
G per vite a testa cilindrica
M12
H1
20
H2
43
H3
6
H4
10
H5
10
L1
18
L2
174
R
83
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I mandrini autocentranti fissi a 4 griffe sono particolarmente adatti per il bloccaggio di pezzi centrati su macchine di foratura e fresatura. Grazie alla disposizione flessibile delle ganasce in esecuzione dura o morbida, è possibile bloccare senza problemi pezzi di dimensioni e forme diverse dall'interno o dall'esterno.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superfici di appoggio del corpo base rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Nota
Osservare la numerazione quando si inseriscono le ganasce.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
Vantaggi
La precisione di ripetibilità per la morsa autocentrante è di 0,02 mm.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Fornitura
Chiavi di serraggio.
Nota disegno
1) Ganasce reversibili
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
Accessory
Ganascia per morsa in acciaio 41194-15, morbida
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche