IT
Choose your Language
Denominazione
Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe
Versione 1
con ganascia
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
temprato
B=Larghezza
40
D=Diametro
370
H=Altezza
80
SW=Apertura chiave
14
B1
18
B2
118
B3
31,3
B4
40,6
Campo di serraggio Esterno
15-300
Campo di serraggio Interno
86-290
Codice UNSPSC
27112100
Coppia di serraggio max. Nm
186
D1
305
D2
250
D3
105
D4
285
D5
M12
Forza di serraggio F kN
44
H1
22
H2
59
H3
5
H4
15
H5
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I mandrini autocentranti fissi a 3 griffe sono particolarmente adatti per il bloccaggio di pezzi centrati su macchine di foratura e fresatura. Grazie alla disposizione flessibile delle ganasce in esecuzione dura o morbida, è possibile bloccare senza problemi pezzi di dimensioni e forme diverse dall'interno o dall'esterno.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superfici di appoggio del corpo base rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Nota
Osservare la numerazione quando si inseriscono le ganasce.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
Vantaggi
La precisione di ripetibilità per la morsa autocentrante è di 0,02 mm.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Fornitura
Chiavi di serraggio.
Nota disegno
1) Ganasce reversibili
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
Accessory
Ganascia per morsa in acciaio 41194-15, morbida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche