Ganascia per morsa soft acciaio 41194-15-3153
- Lavorabile individualmente
Unità di vendita
105,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
soft
Versione 2
Set
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
37
D=Diametro
M12
H=Altezza
48
L=Lunghezza
110
B1
12,7
Codice UNSPSC
27112100
D1
19
D2
13
H1
4,2
H2
3
H3
34
L1
54
L2
28
L3
19,03
VPE
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Set formato da 3 o 4 ganasce.
Le ganasce morbide possono essere lavorate in modo flessibile per generare contorni e diametri di serraggio personalizzati.
Le ganasce morbide possono essere lavorate in modo flessibile per generare contorni e diametri di serraggio personalizzati.
Materiale
Acciaio.
Versione
morbide.
Nota
Il set di ganasce composto da 3 ganasce è adatto solo al mandrino autocentrante fisso a 3 griffe 41194.
Il set di ganasce composto da 4 ganasce è adatto solo ai mandrini autocentranti fissi a 4 griffe 41194-10.
Il set di ganasce composto da 4 ganasce è adatto solo ai mandrini autocentranti fissi a 4 griffe 41194-10.
Vantaggi
Le ganasce morbide possono essere lavorate su entrambi i lati di serraggio e montate in modo reversibile.
Accessory
Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe 41194
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe 41194-10
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe 41194-10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.