Ganascia per morsa soft acciaio 41194-15-2703
- Lavorabile individualmente
Unità di vendita
86,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
soft
Versione 2
Set
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
31
D=Diametro
M10
H=Altezza
48
L=Lunghezza
95
B1
7,94
Codice UNSPSC
27112100
D1
17
D2
11
H1
3,8
H2
3
H3
34
L1
44,4
L2
25,3
L3
12,68
VPE
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Set formato da 3 o 4 ganasce.
Le ganasce morbide possono essere lavorate in modo flessibile per generare contorni e diametri di serraggio personalizzati.
Le ganasce morbide possono essere lavorate in modo flessibile per generare contorni e diametri di serraggio personalizzati.
Materiale
Acciaio.
Versione
morbide.
Nota
Il set di ganasce composto da 3 ganasce è adatto solo al mandrino autocentrante fisso a 3 griffe 41194.
Il set di ganasce composto da 4 ganasce è adatto solo ai mandrini autocentranti fissi a 4 griffe 41194-10.
Il set di ganasce composto da 4 ganasce è adatto solo ai mandrini autocentranti fissi a 4 griffe 41194-10.
Vantaggi
Le ganasce morbide possono essere lavorate su entrambi i lati di serraggio e montate in modo reversibile.
Accessory
Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe 41194
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe 41194-10
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe 41194-10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.