IT
Choose your Language
Denominazione
Ganascia per morsa
Versione 1
soft
Versione 2
Set
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
26
D=Diametro
M8
H=Altezza
37
L=Lunghezza
73
B1
7,94
Codice UNSPSC
27112100
D1
14
D2
9
H1
3,5
H2
3
H3
25
L1
38,1
L2
17,45
L3
12,68
VPE
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Set formato da 3 o 4 ganasce.

Le ganasce morbide possono essere lavorate in modo flessibile per generare contorni e diametri di serraggio personalizzati.
Materiale
Acciaio.
Versione
morbide.
Nota
Il set di ganasce composto da 3 ganasce è adatto solo al mandrino autocentrante fisso a 3 griffe 41194.
Il set di ganasce composto da 4 ganasce è adatto solo ai mandrini autocentranti fissi a 4 griffe 41194-10.
Vantaggi
Le ganasce morbide possono essere lavorate su entrambi i lati di serraggio e montate in modo reversibile.
Accessory
Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe 41194
Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe 41194-10
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought